BOCK, HGX34/110-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B10940

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10940

Detaily produktu

Brutto hmotnost 215.8 Kilogram
Čistá hmotnost 194 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162579404

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 406 mm
Chladivo (Chladiva) R744
Description Compressor HGX34/110-4 ML CO2 T SERV.
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Family HG CO2 T Compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 10940
Length (mm) 651
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX34/110-4 ML CO2 T SERV.
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Označení typu HGX34/110-4 ML CO2 T
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
SCIP dossier product name HG(X)34/…. CO2 T
Screw-in valve No
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Typ HGX34
Typ oleje BOCKlub E85
Třída IP IP 65
Výlec 4
Značení BOCK
Šířka [mm] 417 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality