BOCK, HGX34P/315-2 S A K, Semi-hermetic mobile

097B10680

Refrigerants: R407C, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10680

Detaily produktu

Brutto hmotnost 77.4 Kilogram
Čistá hmotnost 68 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162580042

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 320 mm
Chladivo (Chladiva) R407C
Description Compressor HGX34P/315-2 S A K
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG 2-pole Compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 10680
Length (mm) 568
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/315-2 S A K
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Označení typu HGX34P/315-2 S A K
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ HGX34P
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 293 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality