BOCK, HGX34P/315-2 A K, Semi-hermetic mobile

097B10679

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10679

Detaily produktu

Brutto hmotnost 67.4 Kilogram
Čistá hmotnost 58 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162580059

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 320 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R513A
Contain batteries No
Description Compressor HGX34P/315-2 A K
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG 2-pole Compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 10679
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/315-2 A K
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Označení typu HGX34P/315-2 A K
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ HGX34P
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 293 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality