UnoFloor Metering

088X4116

Stainless steel manifold 6 loops, DHW line MTCV DHW circulation, AB-PM, in cabinet, ICON Wiring center, right version

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2020 Kilogram
Čistá hmotnost 1716 Kilogram
Objem 82.998 Liter
EAN 5702424628819

 

Application type UnoFloor
Balancing valve MTCV
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold 6 loops, DHW line MTCV DHW circulation, AB-PM, in cabinet, ICON Wiring center, right version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Meetering Prepared for water and energy meter
Pohon 230V
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 6
Pressure valve AB-PM set
Produktová skupina UnoFloors
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Metering
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Right
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICONTM Wiring center

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality