UnoFloor H/C

088X3777

Four pipe system for heating/cooling, Stainless steel manifold, 7 loops, AB-PM, in steel cabinet, ICON1 Master controller, right version

Detaily produktu

Brutto hmotnost 24.5 Kilogram
Čistá hmotnost 21 Kilogram
Objem 82.998 Liter
EAN 5702424603656

 

Adaptivní regulace Ano
Application type UnoFloor
Automatické vyvažování Ano
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description Four pipe system for heating/cooling, Stainless steel manifold, 7 loops, AB-PM, in steel cabinet, ICON1 Master controller, right version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 4
Pohon 24V
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 7
Pressure valve AB-PM set
Produktová skupina UnoFloors
Pulzně šířková modulace Ano
Rozhýbání ventilů Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor H/C
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Right
Výkon na výstup [W] [max.] 3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON1 Master controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality