UnoFloor Light CI

088X3726

Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version

Detaily produktu

Brutto hmotnost 18.5 Kilogram
Čistá hmotnost 16.75 Kilogram
Objem 53.466 Liter
EAN 5702424603502

 

Adaptivní regulace Ano
Application type UnoFloor
Automatické vyvažování Ano
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pohon 24V
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 6
Produktová skupina UnoFloors
Pulzně šířková modulace Ano
Rozhýbání ventilů Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Light CI
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Left
Výkon na výstup [W] [max.] 3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON1TM Master controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality