UnoFloor Light

088X3710

Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, left version

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.5 Kilogram
Čistá hmotnost 22 Kilogram
Objem 93.572 Liter
EAN 5715162379714

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 10
Produktová skupina UnoFloors
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ UnoFloor Light
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Left
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality