UnoFloor Control

088X3652

Stainless steel manifold, 12 loops, AB-PM, ICON2 Master controller, in white aluzinc steel cabinet, left version

Detaily produktu

Brutto hmotnost 30.5 Kilogram
Čistá hmotnost 26.5 Kilogram
EAN 5715162804308

 

Adaptivní regulace Ano
App-solution installer Installer app with commissioning tool
App-solution user Danfoss Ally
Automatické vyvažování Ano
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description Stainless steel manifold, 12 loops, AB-PM, ICON2 Master controller, in white aluzinc steel cabinet, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Plánování Ano
Pohon 230V
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 12
Pressure valve AB-PM set
Produktová skupina UnoFloors
Pulzně šířková modulace Ano
Rozhraní Bluetooth
Zigbee
Rozhýbání ventilů Ano
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Control
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Verze Left
Výkon na výstup [W] [max.] 2 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON2 Master controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality