UnoFloor Control

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,

Detaily produktu

Brutto hmotnost 30.5 Kilogram
Čistá hmotnost 26.5 Kilogram
Objem 123.344 Liter
EAN 5702424054816

 

Adaptivní regulace Ano
Application type UnoFloor
Automatické vyvažování Ano
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Pohon 24V
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 12
Pressure valve AB-PM set
Produktová skupina UnoFloors
Pulzně šířková modulace Ano
Rozhýbání ventilů Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Control
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Right
Výkon na výstup [W] [max.] 3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON1TM Master controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality