UnoFloor Basic
088X3128
Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Brutto hmotnost | 22.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 21.5 Kilogram |
Volume | 100.289 Liter |
EAN | 5702425243875 |
Brutto hmotnost | 22.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 21.5 Kilogram |
Volume | 100.289 Liter |
EAN | 5702425243875 |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
Meetering | Prepared for energy meter |
Number of connections | 2 |
Pohon | 230V |
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 8 |
Produktová skupina | UnoFloors |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | UnoFloor Basic |
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Verze | Right |
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Řízení | ICONTM Wiring center |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
Meetering | Prepared for energy meter |
Number of connections | 2 |
Pohon | 230V |
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 8 |
Produktová skupina | UnoFloors |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | UnoFloor Basic |
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Verze | Right |
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Řízení | ICONTM Wiring center |