PEX trubky, 25 mm, 200 m, 6 bar

088X0963

PEX-A trubky 25 x 2.3 mm, 200 m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.179 Kilogram
Čistá hmotnost 0.178 Kilogram
Objem 1.31 Liter
EAN 5702425135767

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PEX-A trubky 25 x 2.3 mm, 200 m
Délka [m] 200 m
EU RoHS compliance Out of scope
Materiál PEX-A
Popis produktu FH PEXa trubky 25 x 2.3 mm, 200 m
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Produktová skupina FH Pipes
Průměr trubky [mm] 25 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Tloušťka stěny [mm] 2 mm
Typ PEX pipes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality