PEX trubky, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A trubky 16 x 2.2 mm, 240 m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.091 Kilogram
Čistá hmotnost 0.095 Kilogram
Objem 0.256 Liter
EAN 5702428950381

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PEX-A trubky 16 x 2.2 mm, 240 m
Délka [m] 240 m
EU RoHS compliance Out of scope
Materiál PEX-A
Popis produktu FH PEXa vyztužené potrubí 16 x 2.2mm, 600m
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina FH Pipes
Průměr trubky [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Tloušťka stěny [mm] 2 mm
Typ PEX pipes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality