PEX trubky, 18 mm, 600 m, 8 bar

088X0875

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.11 Kilogram
Čistá hmotnost 0.11 Kilogram
EAN 5715162442913

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
Délka [m] 600 m
EU RoHS compliance Out of scope
Materiál PEX-A
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 8 bar
Produktová skupina FH Pipes
Průměr trubky [mm] 18 mm
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Tloušťka stěny [mm] 2 mm
Typ PEX pipes
Značení Danfoss

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality