PEX trubky, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0872

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.097 Kilogram
Čistá hmotnost 0.092 Kilogram
Objem 0.256 Liter
EAN 5715162442753

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)
Délka [m] 400 m
EU RoHS compliance Out of scope
Materiál PEX-A
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 8 bar
Produktová skupina FH Pipes
Průměr trubky [mm] 16 mm
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Tloušťka stěny [mm] 2 mm
Typ PEX pipes
Značení Danfoss

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality