SpeedUp hliníkový čelní panel EZ 4 ks, Tepelná vodivost [W/mK]: 0.035
088X0113
SpeedUp hliníkový čelní panel EZ 4 ks
SpeedUp hliníkový čelní panel EZ 4 ks
Brutto hmotnost | 1.2 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.2 Kilogram |
Objem | 15 Liter |
EAN | 5702420104171 |
Brutto hmotnost | 1.2 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.2 Kilogram |
Objem | 15 Liter |
EAN | 5702420104171 |
Description | SpeedUp hliníkový čelní panel EZ 4 ks |
Délka [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Konstrukční zatížení [kN/m²] | 8 kN-m |
Materiál | Hliník / Pěnový polystyren |
Oblast pokrytí [m²] | 0.5 m² |
Pevnost v tlaku [kPa] | 240 KPa |
Produktová skupina | Accessories for Dry Systems |
Průměr trubky [mm] | 16 mm |
Tepelná vodivost [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tepelný odpor [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Tloušťka [mm] | 30 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Vhodný pro |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Šířka [mm] | 500 mm |
Description | SpeedUp hliníkový čelní panel EZ 4 ks |
Délka [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Konstrukční zatížení [kN/m²] | 8 kN-m |
Materiál | Hliník / Pěnový polystyren |
Oblast pokrytí [m²] | 0.5 m² |
Pevnost v tlaku [kPa] | 240 KPa |
Produktová skupina | Accessories for Dry Systems |
Průměr trubky [mm] | 16 mm |
Tepelná vodivost [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tepelný odpor [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Tloušťka [mm] | 30 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Vhodný pro |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Šířka [mm] | 500 mm |