Suché systémy SpeedUp, Topné panely, 0.50 m², Hliník / Pěnový polystyren, Tepelná vodivost [W/mK]: 0.035

088X0101

Topný panel SpeedUp EZ 0,5 m²

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.2 Kilogram
Čistá hmotnost 1.2 Kilogram
Objem 15 Liter
EAN 5702420089690

 

Description Topný panel SpeedUp EZ 0,5 m²
Délka [mm] 1 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Konstrukční zatížení [kN/m²] 8 kN-m
Materiál Hliník / Pěnový polystyren
Oblast pokrytí [m²] 0.5 m²
Pevnost v tlaku [kPa] 240 KPa
Produktová skupina Dry Systems SpeedUp
Průměr trubky [mm] 16 mm
Tepelná vodivost [W/mK] 0.035 W/m-K
Tepelný odpor [m²K/W] 0.86 W/m-K
Tloušťka [mm] 30 mm
Typ Heat Panels
Vhodný pro EN 826
Vzdálenost středů [mm] 125250 mm
Šířka [mm] 500 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality