Trubky podlahového vytápění, Spojovací materiál, Šroubová spojka, 3/4, 16 mm, 16 mm, 0 mm

088X0025

Závitová spojka 3/4" x 16 x 2 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.177 Kilogram
Čistá hmotnost 0.177 Kilogram
Objem 0.161 Liter
EAN 5702420089300

 

Description Závitová spojka 3/4" x 16 x 2 mm
Materiál Mosaz / Nerezová ocel
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina FH Pipes
Provozní teplota [°C] [max.] 70 °C
Průměr připojení na straně 1 [mm] 16 mm
Průměr připojení na straně 2 [mm] 16 mm
Průměr připojení na straně 3 [mm] 0 mm
SCIP dossier no. be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dossier product name Screw coupling
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Fittings
Typy připojení Šroubová spojka
Velikost připojení 3/4

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality