Trubky podlahového vytápění, Spojovací materiál, Spojovací lisovaná fitinka, 16 mm, 16 mm, 0 mm

088X0020

Tlaková spojka 16 x 16 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.057 Kilogram
Čistá hmotnost 0.057 Kilogram
Objem 0.079 Liter
EAN 5702420089287

 

Description Tlaková spojka 16 x 16 mm
Materiál Mosaz / Nerezová ocel
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina FH Pipes
Provozní teplota [°C] [max.] 70 °C
Průměr připojení na straně 1 [mm] 16 mm
Průměr připojení na straně 2 [mm] 16 mm
Průměr připojení na straně 3 [mm] 0 mm
SCIP dossier no. bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dossier product name Press coupling
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Fittings
Typy připojení Spojovací lisovaná fitinka

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality