PE-RT trubky, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.097 Kilogram
Nettovægt 0.097 Kilogram
Volume 0.6 Liter
EAN nr. 5702420118482

 

Afbalanceret prøvetryk [bar] 10 bar
Anvendelse Floor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Længde [m] 350 m
Materiale PE-RT, type II
Produktgruppe FH Pipes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rørdiameter [mm] 16 mm
Type PE-RT pipes
Vægtykkelse [mm] 2 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality