FH PE-RT trubky, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

PE-RT trubka 16 x 2 mm, 500 m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.088 Kilogram
Čistá hmotnost 0.088 Kilogram
Objem 0.566 Liter
EAN 5702420098241

 

Description PE-RT trubka 16 x 2 mm, 500 m
Délka [m] 500 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Materiál PE-RT/EVOH/PE-RT
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Produktová skupina FH Pipes
Provozní teplota [°C] [max.] 60 °C
Průměr trubky [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Tloušťka stěny [mm] 2 mm
Typ FH PE-RT pipes
Vyvážený zkušební tlak [bar] 10 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality