PE-RT trubky, 20 mm, 150 m, 6 bar

088X0005

PE-RT trubka 20 x 2.25 mm, 150 m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.192 Kilogram
Čistá hmotnost 0.117 Kilogram
Objem 0.781 Liter
EAN 5702420098234

 

Description PE-RT trubka 20 x 2.25 mm, 150 m
Délka [m] 150 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Materiál PE-RT/EVOH/PE-RT
Použití Floor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Produktová skupina FH Pipes
Provozní teplota [°C] [max.] 60 °C
Průměr trubky [mm] 20 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota průtoku [°C] [max.] 95 °C
Tloušťka stěny [mm] 2 mm
Typ PE-RT pipes
Vyvážený zkušební tlak [bar] 10 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality