Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 24V MC, Řídící regulátor, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 24, Počet výstupů: 15, Na zeď

088U1142

Danfoss Icon Řídící regulátor OTA, 24V, 15 výstupů

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.476 Kilogram
Nettovægt 1.384 Kilogram
Volume 4.221 Liter
EAN nr. 5702424048860

 

Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Ja
Antal aktuatorer maks. 15
Antal udgange 15
Antal udgange [stk.] 15 stk.
Anvendelse Upgradeable
Automatisk afbalancering Ja
Description Danfoss Icon masterregulator OTA, 24V, 15 udgange
Dual heat regulering Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.] 3 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] 230 V
Grænseflader Wireless/Wired 24V
Ikke til stede-input Ja
Installation Vægmonteret
IP-beskyttelsesklasse IP20
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kan opgraderes til trådløst system med radiomodul Ja
Kapacitiv berøringsskærm Ja
Kedelrelæ Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Ja
Masterregulatorer i ét system (max.) 3
NC/NO Ja
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Nej
Passer til 24V actuators
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelæ Ja
PWM Ja
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturregulering Ja
Type Danfoss Icon™ 24V MC
Udgangsspænding [V] AC 24 V
Udgangsspænding [V] DC 24 V
UNSPSC CODE 40101830
Varmereguleringstype Masterregulator
Ventilkontrol Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality