Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon, Rádiový modul, 5 V, Připojitelný

088U1103

Bezdrátový

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.308 Kilogram
Čistá hmotnost 0.094 Kilogram
Objem 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

Bezdrátový přenos [m] [max.] 35 m
China RoHS compliance Out of scope
Description For wireless connection to 24 V Master Controllers
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Instalace Připojitelný
Na zeď Ano
Napájecí napětí [V] 5 V
Pasuje do rámečků pro spínače Ne
Použití For Master Controller
Počet výstupů 0
Produktová skupina Floor Heating Controls
Přenosová frekvence [MHz] 868.6 MHz
Rozhraní Bezdrátový
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Danfoss Icon
Typ regulace ohřevu Rádiový modul
UNSPSC CODE 40101830
Vhodný pro Remote conrtrol
Řízení aplikací povoleno Ano

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality