Nerezová ocel, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 2, 6 bar

088U0652

SSM Bundle 2+2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.193 Kilogram
Čistá hmotnost 3.005 Kilogram
Objem 15.863 Liter
EAN 5715162278574

 

Description SSM Bundle 2+2
Diferenční tlak [bar] [max.] 0.6 bar
Materiál Nerezová ocel
Odvzdušňovací ventil Manuální
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 2
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Produktová skupina Prepack
Průměr připojení na straně 1 [mm] 16 mm
Průtokoměr Ano
Přednastavení Ano
Připojení ventilu Danfoss RA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 60 °C
Typ SSM manifold bundle
Typy připojení Kompresní fitinka
Velikost připojení 3/4"
Zkušební tlak [bar] 10 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality