Sběrače a rozdělovačeFHF, Mosaz, Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]: 11, 10 bar

088U0511

Sběrač/rozdělovač 11+11 Danfoss BIV

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.59 Kilogram
Čistá hmotnost 6.59 Kilogram
Objem 6.009 Liter
EAN 5702420080901

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Sběrač/rozdělovač 11+11 Danfoss BIV
Diferenční tlak [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Materiál Mosaz
Odvzdušňovací ventil Nezahrnuje
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] 11
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Manifold & Manifold Kits
Provozní teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtokoměr Ne
Přednastavení Ano
Připojení ventilu Danfoss RA
SCIP dossier no. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 90 °C
Typ Manifold FHF
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality