Topné kabely, ECflex 18T, 18 W/m, 54.00 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

088L6083

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.838 Kg
Čistá hmotnost 3.8 Kg
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466246023

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Bezolovnatý Ano
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Deformační pevnost [N] 1500 N
Description ECflex 18T 54m 230V 1005W
Délka kabelu [m] 54 m
Délka studeného konce [m] 2.3 m
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 386 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče XLPE
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 90 °C
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 52.7
Pevnost v tahu [N] 500 N
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 60 °C
Průměr kabelu [mm] 6.9 mm
Průměr ohybu [mm] [min.] 42 mm
Schválení CE
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Alufoil 100%
Tepelný výkon [W] 1005 W
Typ ECflex 18T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTCL
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
Velikost studeného konce [mm²] 1.5 mm²
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť PVC
Vnější plášť barva Červená
Výkon kabelu [W/m] 18 W/m
Výška balení [mm] 92 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 386 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality