Topné kabely, ECflex 18T, 18 W/m, 105.00 m, Napájecí napětí [V] AC: 230
088L6051
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)
Brutto hmotnost | 6.657 Kilogram |
Čistá hmotnost | 6.591 Kilogram |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466224625 |
Brutto hmotnost | 6.657 Kilogram |
Čistá hmotnost | 6.591 Kilogram |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466224625 |
Aplikace |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformační pevnost [N] |
|
Description | ECflex 18T 1880W 230V 105m |
Délka kabelu [m] | 105 m |
Délka studeného konce [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | XLPE |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
Ochrana proti UV záření | Ne |
Odpor kabelu [Ohm] | 28.1 |
Pevnost v tahu [N] |
|
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Průměr kabelu [mm] | 6.9 mm |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 42 mm |
Schválení | CE |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Tepelný výkon [W] | 1880 W |
Typ | ECflex 18T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTCL |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Velikost studeného konce [mm²] | 2.5 mm² |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | PVC |
Vnější plášť barva | Červená |
Výkon kabelu [W/m] | 18 W/m |
Výška balení [mm] | 120 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 386 mm |
Aplikace |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformační pevnost [N] |
|
Description | ECflex 18T 1880W 230V 105m |
Délka kabelu [m] | 105 m |
Délka studeného konce [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | XLPE |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
Ochrana proti UV záření | Ne |
Odpor kabelu [Ohm] | 28.1 |
Pevnost v tahu [N] |
|
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Průměr kabelu [mm] | 6.9 mm |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 42 mm |
Schválení | CE |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Tepelný výkon [W] | 1880 W |
Typ | ECflex 18T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTCL |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Velikost studeného konce [mm²] | 2.5 mm² |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | PVC |
Vnější plášť barva | Červená |
Výkon kabelu [W/m] | 18 W/m |
Výška balení [mm] | 120 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 386 mm |