Topné kabely, ECsafe 20T, 20 W/m, 101.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

088L2180

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.014 Kilogram
Čistá hmotnost 5.954 Kilogram
Objem 21.157 Liter
EAN 5703466227411

 

Aplikace Sport fields
Cold store
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Roof frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Deformační pevnost [N] 1500 N
Description ECsafe 20T 2040W 230V 101m
Délka kabelu [m] 101 m
Délka studeného konce [m] 2.3 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 386 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče XLPE
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 90 °C
Ochrana proti UV záření Ano
Odpor kabelu [Ohm] 26
Pevnost v tahu [N] 500 N
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 60 °C
Průměr kabelu [mm] 6.9 mm
Průměr ohybu [mm] [min.] 42 mm
Schválení CE
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Alufoil 100%
Tepelný výkon [W] 2040 W
Typ ECsafe 20T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTCL
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
Velikost studeného konce [mm²] 2.5 mm²
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť PVC
Vnější plášť barva Černá
Výkon kabelu [W/m] 20 W/m
Výška balení [mm] 120 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 386 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality