Danfoss, Zrcadlové fólie, 0.27 m x 0.4 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, 175 W

088L1600

Application: Other heating

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.279 Kilogram
Čistá hmotnost 0.265 Kilogram
Objem 1.468 Liter
EAN 5703466180853

 

Aplikace Other heating
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECfoil mirror 17.5W 274X358mm
Délka rohože [m] 0.27 m
Délka studeného konce [m] 1 m
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 370 mm
Instalační teplota [°C] [min.] 5 °C
Izolace vodiče Zrcadlová fólie
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Oblast pokrytí [m²] 0.1 m²
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 3023
Popis produktu Fólie Danfoss Mirror
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Other Heating Products
Provozní teplota [°C] [max.] 80 °C
Schválení CE
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 2
Tepelný výkon [W] 175 W
Tloušťka [mm] 0.8 mm
Typ Mirror foils
Třída krytí prvku 44
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Velikost studeného konce [mm²] 0.5 mm²
Vnější plášť Polyetylén
Výkon rohože [W/m²] 200 W/m²
Výška balení [mm] 10 mm
Warranty type 2-year product warranty
Značení Danfoss
Záruka [Year] 2
Šířka balení [mm] 310 mm
Šířka rohože [m] 0.4 m

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality