Topné kabely, ECpipeheat readym., 10W/m@10°C, 10.00 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

088L0993

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.1 Kilogram
Čistá hmotnost 0.986 Kilogram
Objem 9.147 Liter
EAN 5703466217856

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECpipeheat 10 w/plug V2 10m 100W@10°C 230V
Délka kabelu [m] 10 m
Délka studeného konce [m] 2 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hloubka balení [mm] 300 mm
In scope of WEEE Yes
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče Zesíťovaný polyolefin
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Plnicí materiál TPE
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení UkrTEST
CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Alufoil 100%
Typ ECpipeheat 10 V2 readym.
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ vodiče Pocínovaná měď
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť TPE
Vnější plášť barva Světle modrá
Výkon kabelu [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výkon kabelu [W@°C] 100W@10°C
Výška balení [mm] 60 mm
Výška kabelu [mm] 5.3 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [Year] 5
Šířka balení [mm] 420 mm
Šířka kabelu [mm] 7.7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality