Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1

088L0459

Střešní čidlo pro ECtemp 850, 1 ks

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.488 Kilogram
Čistá hmotnost 1.485 Kilogram
Objem 4.91 Liter
EAN 5703466150290

 

2pólový přepínač Ne
Aplikace Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description Střešní čidlo pro ECtemp 850, 1 ks
Displej (Ano/Ne) Ano
Délka [m] 0.22 m
EU RoHS compliance Yes
Hloubka [mm] 15 mm
Hloubka balení [mm] 280 mm
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Kompatibilní systém rámečků Ne
Množství v balení 1
Monitorování poruchy snímače Ano
Montáž na lištu DIN Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Ohmické zatížení max. [A] 15
Popis produktu ECtemp 850 Snímač do okapů
Používá se pro výrobek ECtemp 850 IV
Produktová skupina Accessories
Reléový spínač 1pólový
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP dossier product name Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 8 W
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -50 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Typ Thermostat accessories Danfoss
Typ displeje 2x 16znakový osvětlený displej
Typ indikátoru LED
Typ senzoru Střecha
Třída krytí prvku 67
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška [mm] 15 mm
Výška balení [mm] 72 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záložní baterie Ne
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 23.5 mm
Šířka balení [mm] 232 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality