Termostaty, ECtemp 850, Typ senzoru: bez snímače

088L0449

Typ displeje: 2x 16znakový osvětlený displej

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.688 Kilogram
Čistá hmotnost 0.653 Kilogram
Objem 4.508 Liter
EAN 5703466130391

 

2pólový přepínač Ne
Aplikace Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Barva Bílá RAL 9010
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECtemp 850 IV Latin s PSU
Displej (Ano/Ne) Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Hloubka [mm] 53 mm
Hloubka balení [mm] 280 mm
In scope of WEEE Yes
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Kompatibilní systém rámečků Ne
Monitorování poruchy snímače Ano
Montáž na lištu DIN Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Ohmické zatížení max. [A] 15 A
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1pólový
Schválení CE
SCIP dossier no. 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier product name "Temperature controller for and and snow melting systems"
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 3 W
Teplota okolí [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Typ ECtemp 850
Typ displeje 2x 16znakový osvětlený displej
Typ indikátoru LED
Typ senzoru bez snímače
Třída krytí prvku 20
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 86 mm
Výška balení [mm] 72 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záložní baterie Ne
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 23.5 mm
Šířka balení [mm] 232 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality