Termostaty, ECtemp 330, Typ senzoru: Vodič

088L0444

Rozsah nastavení teploty [°C]: -10 - 10, Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.3 Kilogram
Čistá hmotnost 0.18 Kilogram
Objem 0.761 Liter
EAN 5703466130346

 

2pólový přepínač Ne
Aplikace Pipe / tank frost protection
Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Barva Bílá RAL 9010
CE evaluated Yes
Certifikační společnost NEMKO
China RoHS compliance Yes
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp 330 -10+10°
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Hloubka [mm] 58 mm
Hloubka balení [mm] 140 mm
Hystereze (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] 2 x 2.5
Montáž na lištu DIN Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Nastavení stupnice -10 +10ºC
Ohmické zatížení max. [A] 16 A
Popis produktu ECtemp 330
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1pólový
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 10 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 0.25 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Typ ECtemp 330 series
Typ displeje BEZ DISPLEJE
Typ indikátoru LED
Typ regulace Hystereze
Typ senzoru Vodič
Třída krytí prvku 20
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 86 mm
Výška balení [mm] 85 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 36 mm
Šířka balení [mm] 95 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality