Termostaty, ECtemp 316, Typ senzoru: Vodič

088L0443

Rozsah nastavení teploty [°C]: -10 - 50, Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.228 Kilogram
Čistá hmotnost 0.228 Kilogram
Objem 0.761 Liter
EAN 5703466130339

 

2pólový přepínač Ne
Aplikace Pipe / tank frost protection
Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Barva Bílá RAL 9010
CE evaluated Yes
Certifikační společnost NEMKO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp 316 -10+50°
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka [mm] 58 mm
Hloubka balení [mm] 140 mm
Hystereze (+/-) [max.] 6
Hystereze (+/-) [min.] 0.2
In scope of WEEE Yes
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] 2 x 2.5
Montáž na lištu DIN Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Nastavení stupnice -10 +50ºC
Ohmické zatížení max. [A] 16 A
Popis produktu ECtemp 316
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1pólový
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 50 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Snížení v ekonomické periodě [°C] [max.] 8 °C
Snížení v ekonomické periodě [°C] [min.] 0 °C
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 0.25 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 45 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Typ ECtemp 316
Typ displeje BEZ DISPLEJE
Typ indikátoru LED
Typ regulace Hystereze
Typ senzoru Vodič
Třída krytí prvku 20
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 86 mm
Výška balení [mm] 85 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 36 mm
Šířka balení [mm] 95 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality