Topné kabely, ECsnow 30T, 30 W/m, 50.00 m, Napájecí napětí [V] AC: 230
088L0239
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)
Brutto hmotnost | 3.291 Kilogram |
Čistá hmotnost | 3.258 Kilogram |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466188576 |
Brutto hmotnost | 3.291 Kilogram |
Čistá hmotnost | 3.258 Kilogram |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466188576 |
Aplikace |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost |
CE EAC |
China RoHS compliance | Yes |
Deformační pevnost [N] |
|
Description | ECsnow 30T 1440W 230V 50m |
Délka kabelu [m] | 50 m |
Délka studeného konce [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | FEP |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
Ochrana proti UV záření | Ano |
Odpor kabelu [Ohm] | 36.7 |
Pevnost v tahu [N] |
|
Plnicí materiál | PEX |
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Průměr kabelu [mm] | 7 mm |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schválení |
CE EAC |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Tepelný výkon [W] | 1440 W |
Typ | ECsnow 30T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTCL |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Velikost studeného konce [mm²] | 1.5 mm² |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | PVC |
Vnější plášť barva | Černá |
Výkon kabelu [W/m] | 30 W/m |
Výška balení [mm] | 92 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 386 mm |
Aplikace |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost |
CE EAC |
China RoHS compliance | Yes |
Deformační pevnost [N] |
|
Description | ECsnow 30T 1440W 230V 50m |
Délka kabelu [m] | 50 m |
Délka studeného konce [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | FEP |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
Ochrana proti UV záření | Ano |
Odpor kabelu [Ohm] | 36.7 |
Pevnost v tahu [N] |
|
Plnicí materiál | PEX |
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Průměr kabelu [mm] | 7 mm |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schválení |
CE EAC |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Tepelný výkon [W] | 1440 W |
Typ | ECsnow 30T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTCL |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Velikost studeného konce [mm²] | 1.5 mm² |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | PVC |
Vnější plášť barva | Černá |
Výkon kabelu [W/m] | 30 W/m |
Výška balení [mm] | 92 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 386 mm |