Topné rohože, ECmat 100T, 100 W/m², 9.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
088L0227
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilní hadice ø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 18.00
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilní hadice ø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 18.00
Brutto hmotnost | 4.758 Kg |
Čistá hmotnost | 4.558 Kg |
Volume | 39.167 Liter |
EAN | 5703466120194 |
Brutto hmotnost | 4.758 Kg |
Čistá hmotnost | 4.558 Kg |
Volume | 39.167 Liter |
EAN | 5703466120194 |
Aplikace | Floor heating |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Yes |
Deformační pevnost [N] | 600 N |
Description | ECmat 100T 900W 230V 0,5x18m |
Délka rohože [m] | 18 m |
Délka studeného konce [m] | 4 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 255 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | FEP |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Oblast pokrytí [m²] | 9 m² |
Ochrana proti UV záření | Ne |
Odpor kabelu [Ohm] | 58.8 |
Pevnost v tahu [N] | 120 N |
Popis produktu | ECmat 100T |
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Mats |
Provozní teplota [°C] [max.] | 115 °C |
Průměr kabelu [mm] | 3 mm |
Sada příslušenství | Flexibilní hadice ø6,7 2,5 m černá |
Schválení | CE |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 2 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Tepelný výkon [W] | 900 W |
Tloušťka [mm] | 3.5 mm |
Typ | ECmat 100T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTWB |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost studeného konce [mm²] | 1 mm² |
Vnější plášť | PVDF |
Vnější plášť barva | Červená |
Výkon rohože [W/m²] | 100 W/m² |
Výška balení [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 255 mm |
Šířka rohože [m] | 0.5 m |
Aplikace | Floor heating |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Yes |
Deformační pevnost [N] | 600 N |
Description | ECmat 100T 900W 230V 0,5x18m |
Délka rohože [m] | 18 m |
Délka studeného konce [m] | 4 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 255 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | FEP |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Oblast pokrytí [m²] | 9 m² |
Ochrana proti UV záření | Ne |
Odpor kabelu [Ohm] | 58.8 |
Pevnost v tahu [N] | 120 N |
Popis produktu | ECmat 100T |
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Mats |
Provozní teplota [°C] [max.] | 115 °C |
Průměr kabelu [mm] | 3 mm |
Sada příslušenství | Flexibilní hadice ø6,7 2,5 m černá |
Schválení | CE |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 2 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Tepelný výkon [W] | 900 W |
Tloušťka [mm] | 3.5 mm |
Typ | ECmat 100T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTWB |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost studeného konce [mm²] | 1 mm² |
Vnější plášť | PVDF |
Vnější plášť barva | Červená |
Výkon rohože [W/m²] | 100 W/m² |
Výška balení [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 255 mm |
Šířka rohože [m] | 0.5 m |