Topné rohože, ECmat 150T, 150 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L0209

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 12.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.477 Kilogram
Čistá hmotnost 3.257 Kilogram
Objem 27.611 Liter
EAN 5703466117811

 

Aplikace Floor heating
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformační pevnost [N] 600 N
Description ECmat 150T 900W 230V 0.5x12m
Délka rohože [m] 12 m
Délka studeného konce [m] 4 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hloubka balení [mm] 220 mm
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče FEP
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 120 °C
Oblast pokrytí [m²] 6 m²
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 59
Pevnost v tahu [N] 120 N
Popis produktu ECmat 150T
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Mats
Provozní teplota [°C] [max.] 115 °C
Průměr kabelu [mm] 3 mm
Sada příslušenství No
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 2
Stínění kabelu Alufoil 100%
Tepelný výkon [W] 900 W
Tloušťka [mm] 3.5 mm
Typ ECmat 150T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTWB
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Velikost studeného konce [mm²] 1 mm²
Vnější plášť PVDF
Vnější plášť barva Červená
Výkon rohože [W/m²] 150 W/m²
Výška balení [mm] 590 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 220 mm
Šířka rohože [m] 0.5 m

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality