Topné rohože, ECmat 150T, 150 W/m², 0.50 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

088L0200

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 1.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.11 Kilogram
Čistá hmotnost 1.089 Kilogram
Objem 12.825 Liter
EAN 5703466117729

 

Aplikace Floor heating
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Deformační pevnost [N] 600 N
Description ECmat 150T 75W 230V 0.5x1m
Délka rohože [m] 1 m
Délka studeného konce [m] 4 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 145 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče FEP
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 120 °C
Oblast pokrytí [m²] 0.5 m²
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 740
Pevnost v tahu [N] 120 N
Popis produktu ECmat 150T
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Mats
Provozní teplota [°C] [max.] 115 °C
Průměr kabelu [mm] 3 mm
Sada příslušenství No
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 2
Stínění kabelu Alufoil 100%
Tepelný výkon [W] 75 W
Tloušťka [mm] 3.5 mm
Typ ECmat 150T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTWB
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Velikost studeného konce [mm²] 1 mm²
Vnější plášť PVDF
Vnější plášť barva Červená
Výkon rohože [W/m²] 150 W/m²
Výška balení [mm] 605 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 145 mm
Šířka rohože [m] 0.5 m

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality