Topné kabely, ECsnow 30T, 30 W/m, 110.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 400

088L0133

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.639 Kilogram
Čistá hmotnost 7.127 Kilogram
Objem 21.157 Liter
EAN 5703466169155

 

Aplikace Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
EAC
China RoHS compliance Yes
Deformační pevnost [N] 1500 N
Description ECsnow 30T 3225W 400V 110m
Délka kabelu [m] 110 m
Délka studeného konce [m] 10 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 386 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče FEP
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 90 °C
Ochrana proti UV záření Ano
Odpor kabelu [Ohm] 49.6
Pevnost v tahu [N] 300 N
Plnicí materiál PEX
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 60 °C
Průměr kabelu [mm] 7 mm
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení CE
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Alufoil 100%
Tepelný výkon [W] 3225 W
Typ ECsnow 30T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTCL
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Velikost studeného konce [mm²] 1.5 mm²
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť PVC
Vnější plášť barva Černá
Výkon kabelu [W/m] 30 W/m
Výška balení [mm] 120 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 386 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality