Termostaty, ECtemp Next Plus, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

088L0121

Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: LCD

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.306 Kilogram
Čistá hmotnost 0.296 Kilogram
Objem 1.131 Liter
EAN 5703466233979

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
Aplikace Floor heating
Barva Bílá RAL 9010
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
Certifikační společnost EAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description ECtemp Next Plus
Displej (Ano/Ne) Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka [mm] 16 mm
In scope of WEEE Yes
Indukční zatížení max 1A
Montáž na lištu DIN Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 250 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 85 V
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Ohmické zatížení max. [A] 16 A
Omezovač teploty [°C] [max.] 45 °C
Omezovač teploty [°C] [min.] 5 °C
Popis produktu ECtemp Next Plus
Počet baterií 1
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1pólový
Schválení EAC
SCIP dossier no. 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 0.5 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 60 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 60 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -10 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Teplota – místnost [°C] [max.] 35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.] 5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 5 °C
Typ ECtemp Next Plus
Typ displeje LCD
Typ regulace Hystereze
Typ senzoru Místnost + Podlaha
Třída krytí termostatu 30
Třída softwaru A
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 86 mm
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
Záložní baterie Ano
Záruka [Year] 2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality