Reflexní izolační desky, 100 ks 50m²

088L0097

Application: Floor heating

Detaily produktu

Brutto hmotnost 174.4 Kilogram
Čistá hmotnost 135 Kilogram
Objem 1440 Liter
EAN 5703466173589

 

Aplikace Floor heating
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Reflexní izolační desky, 100 ks 50m²
Délka [m] 1 m
EU RoHS compliance Out of scope
Hloubka balení [mm] 1200 mm
Produktová skupina Other Heating Products
Provozní teplota [°C] [max.] 80 °C
Tloušťka [mm] 13 mm
Typ ECcell
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 30141500
Výška balení [mm] 1300 mm
Warranty type 10-year product warranty
Šířka [mm] 50 mm
Šířka balení [mm] 800 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality