Reflexní izolační desky, 10 ks 5m²

088L0076

Application: Floor heating

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.8 Kilogram
Čistá hmotnost 11.7 Kilogram
Objem 85.54 Liter
EAN 5703466228104

 

Aplikace Floor heating
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Reflexní izolační desky, 10 ks 5m²
Délka [m] 1 m
EU RoHS compliance Out of scope
Hloubka balení [mm] 1200 mm
Popis produktu Reflexní izolační desky, 10 ks
Produktová skupina Other Heating Products
Provozní teplota [°C] [max.] 80 °C
Tloušťka [mm] 13 mm
Typ ECcell
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 30141500
Výška balení [mm] 1300 mm
Warranty type 10-year product warranty
Šířka [mm] 50 mm
Šířka balení [mm] 800 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality