Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
088H3140 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Termoelektrické pohony, TWA-K, M 30 x 1.5, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 0.95 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Termoelektrické pohony, TWA-K, M 30 x 1.5, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 0.95 m Termoelektrické pohony, TWA-K, M 30 x 1.5, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 0.95 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127059/ID353155519386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Termoelektrické pohony, TWA-K, M 30 x 1.5, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 0.95 m Termoelektrické pohony, TWA-K, M 30 x 1.5, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 0.95 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127059/ID353155519386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Termoelektrické pohony, TWA-K, M 30 x 1.5, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 0.95 m
088H3140
TWA-K NC 24V
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|