Termoelektrické pohony, TWA-A, RA, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 10 m

088H3117

TWA-A NC 24V 10m kabel

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.662 Kilogram
Čistá hmotnost 0.446 Kilogram
Objem 0.937 Liter
EAN 5702420072715

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC 24V 10m kabel
Délka kabelu [m] 10 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvenční rozsah [Hz] [max.] 60 Hz
Frekvenční rozsah [Hz] [min.] 50 Hz
Funkce ventilu NC
Koncový spínač Ne
Label product Yes
Množství na formát balení 24 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Thermal actuators
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name Thermal wax actuator (TWA)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 2 W
Typ TWA-A
Typ připojení RA
Třída ochrany IP IP41
UNSPSC CODE 40101801
Velikost připojení RA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality