Termoelektrické pohony, TWA-A, RA, Napájecí napětí [V] AC: 24, NO, 0.95 m

088H3111

TWA-A NO 24V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.134 Kilogram
Čistá hmotnost 0.12 Kilogram
Objem 0.281 Liter
EAN 5702420050201

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NO 24V
Délka kabelu [m] 0.95 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvenční rozsah [Hz] [max.] 60 Hz
Frekvenčnírozsah [Hz] [min.] 50 Hz
Funkce ventilu NO
Koncový spínač Ne
Množství na formát balení 48 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Thermal actuators
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name Thermal wax actuator (TWA)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 2 W
Typ TWA-A
Typ připojení RA
Třída ochrany IP IP41
UNSPSC CODE 40101801
Velikost připojení RA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality