Teplotní senzor, MBT 5111, 10 mm

087U4193

Rozsah teploty [°C]: -50 - 800, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Výstupní signál: mV, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Kabel, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 vodiče

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.102 Kilogram
Čistá hmotnost 0.101 Kilogram
Objem 0.361 Liter
EAN 5702428891387

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 39.4 in
Délka vsunutí [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Max. teplota okolí [°C] 200 °C
Max. teplota okolí [°F] 392 °F
Množství na formát balení 10 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Označení typu 00 MBT 5111-0101-0100-000-1
01 -0100-002-0000
Produktová skupina Sensors
Průměr ochranné trubky [palce] 0.236 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Rozsah teploty [°C] [max.] 800 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60584-2
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1472 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -60 °C
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] 500 °F
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] -76 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] 260 °C
Termočlánek 1 x NiCr-Ni, typ K
Termočlánková tolerance EN 60584-2 Class 2
Termočlánkové provedení - standard EN 61515
Tolerance prvku čidla Třída 2
Typ MBT 5111
Typ kabelu PFA TC, stíněno
UK RoHS compliance Out of scope
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 3.94 in
Výstupní signál mV

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality