Teplotní senzor, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4082

Rozsah teploty [°C]: -50 - 800, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Výstupní signál: mV, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Kabel, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 vodiče

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.854 Kilogram
Čistá hmotnost 0.797 Kilogram
Objem 2.24 Liter
EAN 5702423294770

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka kabelu [m] 6.5 m
Délka kabelu [palce] 256 in
Délka ohebné trubky [m] 6.2 m
Délka prodloužení [in] 10.8 in
Délka prodloužení [mm] 275 mm
Délka vsunutí [mm] 275 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Flex. hadice - délka [in] 244 in
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek Mosaz
Max. teplota okolí [°C] 200 °C
Max. teplota okolí [°F] 392 °F
Množství na formát balení 6 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Označení typu 00 MBT 5111-0101-0275-111-1
01 -0650-001-0620
Procesní připojení - rozměr 1/4-18
Procesní připojení - standard ANSI/ASME B1.20.1
Procesní připojení - typ NPT
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Mosaz
Produktová skupina Sensors
Průměr ochranné trubky [palce] 0.236 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Rozsah teploty [°C] [max.] 800 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60584-2
Standard připojení ANSI/ASME B1.20
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1472 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -60 °C
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] 500 °F
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] -76 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] 260 °C
Termočlánek 1 x NiCr-Ni, typ K
Termočlánková tolerance EN 60584-2 Class 2
Termočlánkové provedení - standard EN 61515
Tolerance prvku čidla Třída 2
Typ MBT 5111
Typ kabelu PFA TC, stíněno
Typ připojení NPT
Typ vložky Proměnný
UK RoHS compliance Out of scope
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 10.8 in
Výstupní signál mV

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality