China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Délka kabelu [m] |
3.5 m |
Délka kabelu [palce] |
137.8 in |
Délka ohebné trubky [m] |
3.36 m |
Délka prodloužení [in] |
8.86 in |
Délka prodloužení [mm] |
225 mm |
Délka vsunutí [mm] |
225 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Flex. hadice - délka [in] |
132.28 in |
Formát balení |
Multi balení |
Hodnocení krytí IP |
IP65 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiál ochranné trubice |
AISI 316 Ti |
Materiál přípojek |
Mosaz |
Max. teplota okolí [°C] |
200 °C |
Max. teplota okolí [°F] |
392 °F |
Množství na formát balení |
8 pc |
Ochranná trubice - průměr [mm] |
6 mm |
Označení typu |
00 MBT 5111-0101-0225-111-1 01 -0350-001-0336 |
Procesní připojení - rozměr |
1/4-18 |
Procesní připojení - standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Procesní připojení - typ |
NPT |
Procesní připojení samec/samice |
Vnitřní |
Process connection material |
Mosaz |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktová skupina |
Sensors |
Průměr ochranné trubky [palce] |
0.24 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
2 vodiče |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
800 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-50 °C |
SCIP dossier no. |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard prvku čidla |
EN 60584-2 |
Standard připojení |
ANSI/ASME B1.20 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
1472 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] |
-60 °C |
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] |
500 °F |
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] |
-76 °F |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] |
260 °C |
Termočlánek |
1 x NiCr-Ni, typ K |
Termočlánková tolerance |
EN 60584-2 Class 2 |
Termočlánkové provedení - standard |
EN 61515 |
Tolerance prvku čidla |
Třída 2 |
Typ |
MBT 5111 |
Typ kabelu |
PFA TC, stíněno |
Typ připojení |
NPT |
Typ vložky |
Proměnný |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vložka čidla |
Pevná |
Vnitří délka [in] |
8.86 in |
Výstupní signál |
mV |