TPOne- B

087N7851

TPOne-B, bateriový elektronický programovatelný pokojový termostat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.327 Kilogram
Čistá hmotnost 0.27 Kilogram
Objem 0.909 Liter
EAN 5013567423286

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Aplikace Room heating
Automatický letní čas Ano
Backplate Custom Backplate
Barva Bílá RAL 9010
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description TPOne-B, bateriový elektronický programovatelný pokojový termostat
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Funkce Dovolená Ano
Funkce Potlačení Ano
Hloubka [mm] 30 mm
In scope of WEEE Yes
Indikátor vybité baterie Ano
Integrovaný snímač Ano
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] 1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] 3 A
Jmenovité impulsní napětí [kV] 4 kV
Kalendář a hodiny nastavené z výroby Ne
Kontrola znečištění Stupeň 2
Label product Yes
Materiál ABS+PC, non-flammable
Modulační řízení On/off Ano
Médium A
Název kategorie Programable Thermostat
Ochrana proti mrazu Ano
Optimální řízení startu Ano
Ovládání Zapnutí/Vypnutí Ano
Podsvícený displej Ano
Popis produktu TPOne- B
Počet baterií 2
Produktová skupina Programmable Room Thermostats
Přednastavené programy Ano
Přesnost měření teploty ±1°C
Režim termostatu Ano
Schválení CE
UKCA
SCIP dossier no. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product name Electronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní konstrukce EN 60730-2-9
Teplota [°C] [max.] 35 °C
Teplota [°C] [min.] 5 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 45 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Typ TPOne
Typ baterie 2 alkalické baterie typu AA
Typ ovládání On/Off load compensation
Typ plánu 7 dnů, 5/2 dny, 24 hodin
Typ přívodu Battery
UNSPSC CODE 41112209
Volitelný oddělený snímač Ano
Volitelně °C nebo °F Ano
Vypnutí Ano
Výška [mm] 66 mm
Weight per battery 23 g
Zapnutí/Vypnutí za den 6
Zobrazení hodin AM/PM nebo 24hodinové zobrazení
Zobrazení času nebo teploty Ano
Zpožděné řízení startu Ano
Záruka [Year] 5
Časovač servisního intervalu Ano
Šířka [mm] 155 mm
Životnost baterie [roky] 2 yr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality