HPA2, SPST

087N6579

HPA2, 2portový N.C. pohon s vratnou pružinou s pomocným spínačem typu SPST

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.536 Kilogram
Čistá hmotnost 0.524 Kilogram
Objem 1.096 Liter
EAN 5013567062218

 

Description HPA2, 2portový N.C. pohon s vratnou pružinou s pomocným spínačem typu SPST
Doba otevírání [s] [max.] 35 "
Doba zavírání [s] [max.] 20 "
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] 1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] 3 A
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název kategorie 2 Port Actuator
Pomocný spínač SPST
Popis produktu HPA2
Produktová skupina Zone Valves
SCIP dossier no. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIP dossier product name H-Series Actuators
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tolerance ±15%
Typ HPA
Typ regulace průtoku Otevření/Zavření
Záruka [Year] 2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality